Конструкция подшипникового узла

Подшипниковые узлы с прецизионными радиально-упорными шарикоподшипниками можно указывать как одиночные подшипники или комплекты подшипников.

Пример доступных вариантов при заказе подшипников для узла с тремя подшипниками представлен в таблице 1.

SKF logo