Одиночные подшипники и комплекты подшипников

Одиночные подшипники

Одиночные прецизионные радиально-упорные шарикоподшипники поставляются как подшипники для одиночного монтажа и подшипники для универсального монтажа. При заказе одиночных подшипников указывайте требуемое количество отдельных подшипников.
Подшипники для одиночного монтажа
Подшипники для одиночного монтажа предназначены для работы в узлах, где в каждой опоре используется только один подшипник. Несмотря на то, что кольца таких подшипников выпускаются с очень жёсткими допусками по ширине, они не пригодны для парной установки вплотную друг к другу.
Одиночные подшипники для универсального монтажа

Подшипники для универсального монтажа изготовлены таким образом, чтобы при совместной установке в произвольном порядке двух подшипников обеспечить заданную величину преднатяга и равномерное распределение нагрузки без применения проставочных колец или аналогичных приспособлений.

Одиночные подшипники для универсального монтажа выпускаются для разных классов преднатяга и имеют суффикс обозначения G.

Комплекты подшипников

Комплекты прецизионных радиально-упорных шарикоподшипников поставляются как согласованные комплекты подшипников или как комплекты подшипников для универсального монтажа. При заказе комплектов подшипников необходимо указывать количество комплектов (количество отдельных подшипников в комплекте указывается в обозначении).
Согласованные комплекты подшипников

В полные комплекты могут входить два, три подшипника и более. Во время производства подшипники согласуются, и при их установке непосредственно рядом друг с другом заданная величина преднатяга и равномерное распределение нагрузки обеспечиваются без применения проставочных колец или аналогичных приспособлений.

Отверстия и наружные диаметры этих подшипников согласованы в пределах максимум одной трети допустимого допуска диаметра для обеспечения более хорошего распределения нагрузки, чем у одиночных подшипников для универсального монтажа.

Согласованные комплекты подшипников выпускаются для разных классов преднатяга.

Комплекты подшипников для универсального монтажа

Подшипники в этих комплектах можно устанавливать в любом порядке в зависимости от требований к подшипниковому узлу. Отверстия и наружные диаметры комплекта подшипников для универсального монтажа согласованы в пределах максимум одной трети допустимого допуска диаметра для обеспечения более хорошего распределения нагрузки после установки, чем у одиночных подшипников для универсального монтажа.

Комплекты подшипников для универсального монтажа выпускаются для разных классов преднатяга.

Аналогично одиночным подшипникам для универсального монтажа, их комплекты также имеют суффикс обозначения G, но буква в обозначении расположена в другом месте.

Комплекты подшипников для универсального монтажа не выпускаются в серии S70 .. W.

SKF logo