Технические данные подшипников

Присоединительные размерыISO 15:2011
Размеры фасокМинимальные значения размеров фасок в радиальном (r1, r3) и осевом направлениях (r2, r4) приведены в таблице подшипников. Технические характеристики различаются в зависимости от серии.

Серия 718 .. D

  • Значения для внутреннего кольца и нагруженной стороны наружного кольца: ISO 15:2011
  • Значения для ненагруженной стороны наружного кольца не стандартизованы

Серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D

  • Значения для внутреннего кольца и нагруженной стороны наружного кольца: ISO 15:2011
  • Значения для ненагруженной стороны наружного кольца: ISO 12044:1995, если применимо

Серии 719 .. E

  • Значения для ненагруженной стороны внутреннего кольца (d ≤ 30 мм), нагруженной стороны внутреннего кольца и нагруженной стороны наружного кольца: ISO 15:2011
  • Значения для ненагруженной стороны внутреннего кольца (d > 30 мм): меньше, чем по ISO 15:2011
  • Значения для ненагруженной стороны наружного кольца: ISO 12044:1995

Серия 70 .. E и серия S70 .. W

  • Значения для внутреннего кольца и нагруженной стороны наружного кольца: ISO 15:2011
  • Значения для ненагруженной стороны наружного кольца: ISO 12044:1995

Серии 719 .. B и 70 .. B

  • Значения для внутреннего кольца и нагруженной стороны наружного кольца: ISO 15:2011
  • Значения для ненагруженной стороны наружного кольца: меньше, чем по ISO 15:2011

Соответствующие предельные значения для фасок, которые важны для определения радиусов галтелей на сопряжённых компонентах, соответствуют стандарту ISO 582:1995 и указаны в таблице подшипников.

Допуски
Дополнительная информация представлена в разделе (→ «Допуски»)
Стандартные допуски классов точности P4A или P4. Допуски классов точности PA9A или P2 по запросу.

Значения допусков указаны для следующих классов точности:

SKF logo