Влияние частоты вращения на преднатяг

С помощью тензодатчиков специалисты SKF обнаружили, что величина преднатяга изменяется с увеличением частоты вращения, а при очень высокой частоте вращения преднатяг увеличивается значительно. В основном это связано с воздействием сильных центробежных сил на шарики.

По сравнению с подшипником со стальными шариками, гибридный подшипник с керамическими шариками может работать при значительно более высоких частотах вращения без значительного увеличения преднатяга за счёт меньшей массы шариков.

SKF logo