Система обозначений

Обозначения прецизионных подшипников SKF образуют систему основных обозначений с одним или несколькими префиксами и/или суффиксами или без них.

Ниже приведены примеры и применимые обозначения радиально-упорных шарикоподшипников.

Basic bearing designation system

Примеры

Одиночный подшипник:
71922 CDGBTNHA/PA9ALгде71922 =
CD =
GB =
TNHA =
PA9A =
L =

Согласованный комплект подшипников:
S7010 ACD/HCP4AQBCCгдеS =
7010 =
ACD =
HC =
P4A =
QBC =
C =

Применимые обозначения для радиально-упорных шарикоподшипников

Test Designation 1
Префиксы
Открытый подшипник (без префикса обозначения)
SУплотнённый подшипник
VПодшипник с кольцами из стали NitroMax и шариками из подшипникового нитрида кремния Si3N4 (гибридный подшипник)

Test Designation 2
Базовое обозначение
Серия подшипников
718В соответствии с серией размеров ISO 18
719В соответствии с серией размеров ISO 19
70В соответствии с серией размеров ISO 10
72В соответствии с серией размеров ISO 02
Размер подшипника
6Диаметр отверстия 6 мм
7Диаметр отверстия 7 мм
8Диаметр отверстия 8 мм
9Диаметр отверстия 9 мм
00Диаметр отверстия 10 мм
01Диаметр отверстия 12 мм
02Диаметр отверстия 15 мм
03Диаметр отверстия 17 мм
От 04
до
72
От диаметра отверстия (x5) 20 мм

до диаметра отверстия (x5) 360 мм

Catalogue image - Test Designation 3
Суффиксы — внутренняя конструкция
CDУгол контакта 15°, повышенной грузоподъёмности
ACDУгол контакта 25°, повышенной грузоподъёмности
CEУгол контакта 15°, высокоскоростные, тип E
FEУгол контакта 18°, высокоскоростные, тип E
ACEУгол контакта 25°, высокоскоростные, тип E
CBУгол контакта 15°, высокоскоростные, тип B
FBУгол контакта 18°, высокоскоростные, тип B
ACBУгол контакта 25°, высокоскоростные, тип B
FW
Угол контакта 18°, высокоскоростные, тип W

Test Designation 4
Суффиксы — наружная конструкция (уплотнения, канавка под стопорное кольцо и т. д.) Одиночный подшипник — исполнение и преднатяг 
Для одиночного монтажа (без суффикса обозначения) (серии 718 .. D, 719 .. D, 70 .. D, 72 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B)
G
Для универсального монтажа, нулевой преднатяг (серия S70.. W)
GAДля универсального монтажа, очень лёгкий преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D)
GAДля универсального монтажа, лёгкий преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B)
GBДля универсального монтажа, лёгкий преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D)
GBДля универсального монтажа, средний преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B)
GCДля универсального монтажа, средний преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D)
GCДля универсального монтажа, большой преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B)
GDДля универсального монтажа, большой преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D)

Catalogue image - Test Designation 5
Суффиксы — конструкция сепаратора

(без суффикса обозначения)
  • стеклонаполненный полиэфирэфиркетон (PEEK), центрируемый по наружному кольцу/шарикам для серии S70 .. W
  • текстолит или армированный углеродным волокном полиэфирэфиркетон (PEEK), центрируемый по наружному кольцу для других серий
MAМеханически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по наружному кольцу
TNHAСтеклонаполненный полиэфирэфиркетон (PEEK), центрируемый по наружному кольцу

Catalogue image - Test Designation 6.1
Суффиксы — материалы, термообработка
Хромоуглеродистая сталь (без суффикса обозначения)
HCШарики из подшипникового нитрида кремния Si3N4 (гибридный подшипник)

Test Designation 6.2
Суффиксы — точность, зазор, преднатяг, малошумная работа, масловоздушное смазывание через наружное кольцо
Точность
P4Точность размеров и вращения соответствует классу точности 4 по ISO
P4AТочность размеров соответствует классу точности 4 по ISO, а точность вращения превышает класс 4 по ISO
P2Точность размеров и вращения соответствует классу точности 2 по ISO
PA9AТочность размеров и вращения соответствует классу точности 2 по ISO
Особенности масловоздушного смазывания через наружное кольцо
HДва смазочных отверстия на ненагруженной стороне наружного кольца
H1Два смазочных отверстия на нагруженной стороне наружного кольца
LКольцевая канавка с двумя смазочными отверстиями на ненагруженной стороне наружного кольца и две кольцевые канавки с О-образными кольцами на наружном кольце
L1Кольцевая канавка с двумя смазочными отверстиями на нагруженной стороне наружного кольца и две кольцевые канавки с О-образными кольцами на наружном кольце

Catalogue image - Test Designation 6.3
Суффиксы — комплекты подшипников, спаренные подшипники
Схема установки
DBКомплект из двух подшипников, установленных по О-образной схеме (<>)
DFКомплект из двух подшипников, установленных по Х-образной схеме (><)
DTКомплект из двух подшипников, установленных по схеме «тандем» (<<)
DGКомплект из двух подшипников для универсального монтажа
TBTКомплект из трёх подшипников, установленных по О-образной схеме и схеме «тандем» (<>>)
TFTКомплект из трёх подшипников, установленных по X-образной схеме и схеме «тандем» (><<)
TTКомплект из трёх подшипников, установленных по схеме «тандем» (<<<)
TGКомплект из трёх подшипников для универсального монтажа
QBCКомплект из четырёх подшипников, установленных по О-образной схеме и схеме «тандем» (<<>>)
QFCКомплект из четырёх подшипников, установленных по X-образной схеме и схеме «тандем» (>><<)
QBTКомплект из четырёх подшипников, установленных по О-образной схеме и схеме «тандем» (<>>>)
QFTКомплект из четырёх подшипников, установленных по X-образной схеме и схеме «тандем» (><<<)
QTКомплект из четырёх подшипников, установленных по схеме «тандем» (<<<<)
QGКомплект из четырёх подшипников для универсального монтажа
PBCКомплект из пяти подшипников, установленных по О-образной схеме и схеме «тандем» (<<>>>)
PFCКомплект из пяти подшипников, установленных по X-образной схеме и схеме «тандем» (>><<<)
PBTКомплект из пяти подшипников, установленных по О-образной схеме и схеме «тандем» (<>>>>)
PFTКомплект из пяти подшипников, установленных по X-образной схеме и схеме «тандем» (><<<<)
PTКомплект из пяти подшипников, установленных по схеме «тандем» (<<<<<)
PGКомплект из пяти подшипников для универсального монтажа 
Преднатяг
Нулевой преднатяг, без суффикса обозначения (серия S70 .. W)
AОчень лёгкий преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D)
AЛёгкий преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B)
LЛёгкий преднатяг — только для согласованных комплектов подшипников в узлах TBT, TFT, QBT и QFT (серии 718 .. D, 719 .. E и 70 .. E)
BЛёгкий преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D)
BСредний преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B)
MСредний преднатяг — только для согласованных комплектов подшипников в узлах TBT, TFT, QBT и QFT (серии 718 .. D, 719 .. E и 70 .. E)
CСредний преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D)
CБольшой преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B)
FБольшой преднатяг — только для согласованных комплектов подшипников в узлах TBT, TFT, QBT и QFT (серии 718 .. D, 719 .. E и 70 .. E)
DБольшой преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D)
G...Специальный преднатяг, выражен в даН, например, G240 (серии 718 .. D, 719 .. D, 70 .. D, 72 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B)

Test Designation 6.4
Суффиксы — термическая стабилизация (неприменимо)


Суффиксы — смазывание (См. 6.2)

Test Designation 6.6
Суффиксы — другие исполнения (неприменимо)
SKF logo