Сепараторы

В зависимости от размера и серии, прецизионные однорядные радиально-упорные шарикоподшипники стандартно комплектуются одним из указанных ниже сепараторов (матрица 1):
  • сепаратор оконного типа из текстолита, центрируемый по наружному кольцу, без суффикса обозначения (рис. 1)
  • сепаратор оконного типа из стеклонаполненного полиэфирэфиркетона (PEEK), центрируемый по наружному кольцу, суффикс обозначения TNHA (рис. 2)
  • сепаратор оконного типа из полиэфирэфиркетона (PEEK), армированного углеродным волокном, центрируемый по наружному кольцу, без суффикса обозначения (рис. 3)
  • механически обработанный латунный сепаратор оконного типа, центрируемый по наружному кольцу, суффикс обозначения МА

Лёгкие полимерные сепараторы уменьшают инерционные и центробежные силы и повышают эффективность смазочного материала.

Сепараторы других типов из других материалов доступны по запросу. Обращайтесь в техническую службу SKF.

Дополнительная информация о материалах представлена в разделе Материалы сепараторов.

SKF logo