Подшипники типа D повышенной грузоподъёмности

Подшипники типа D (рис. 1) способны выдерживать тяжёлые нагрузки на относительно высоких частотах вращения при низких и средних рабочих температурах. По сравнению с другими прецизионными радиально-упорными шарикоподшипниками, подшипники типа D оснащаются шариками максимального размера и количества. Оптимальный контакт дорожек качения и шариков обеспечивает относительно высокую степень жёсткости и максимально увеличивает грузоподъёмность.

Области применения

Области применения подшипников серии 718 .. D:
  • станки, например, многошпиндельные сверлильные головки (рис. 2)
  • робототехника
  • типографическое оборудование
  • измерительные системы
  • колёса гоночных автомобилей

Области применения подшипников серии 719 .. D и 70 .. D:

  • многоцелевые станки (горизонтальные и вертикальные) (рис. 3)
  • фрезерные станки
  • токарные станки (рис. 4)
  • шлифовальные станки
  • сверлильные станки
  • машины для резки и полировки камней и стекла
  • полупроводниковая промышленность, например, приборы для выявления дефектов полупроводниковых пластин (рис. 5)
  • судовые гироскопические стабилизаторы
  • телескопы
  • микротурбины
  • колёса гоночных автомобилей и суперкаров
  • медицинское оборудование

Области применения подшипников серии 72 .. D:

  • шпиндели станков, например, шпиндели обрабатывающих центров (рис. 6)
  • токарные станки (основные шпиндели, задняя бабка)
  • шлифовальные станки
  • сверлильные станки
  • станки с параллельной кинематикой (PKM)
  • динамометры для испытаний двигателей
  • турбонагнетатели
SKF logo