Высокоскоростные подшипники типа E

Подшипники типа E (рис. 1), по сравнению с подшипниками типа D, имеют меньшую площадь контактной поверхности между дорожками качения и шариками, а также максимальное количество шариков меньшего размера. Поэтому они могут работать на очень высоких частотах вращения, но не обладают такой же высокой грузоподъёмностью, как подшипники типа D. По сравнению с подшипниками типа B, подшипники типа E имеют несколько более высокие скоростные характеристики и выдерживают более тяжёлые нагрузки.

Области применения

Области применения подшипников серий 719 .. E и 70 .. E:
  • электрошпиндели (рис. 2)
  • высокоскоростные многоцелевые станки (горизонтальные и вертикальные) (рис. 3)
  • высокоскоростные фрезерные станки
  • высокоскоростные внутришлифовальные станки (рис. 4)
  • высокоскоростные станки для сверления печатных плат
  • деревообрабатывающие станки
SKF logo