Эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник

Эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник определяется следующим образом:

Для одиночных подшипников и подшипников, установленных по схеме «тандем»

Выполнить расчёт

Для спаренных подшипников, установленных по О- или Х-образной схеме

Выполнить расчёт

Значения коэффициентов e, X2, Y1 и Y2 зависят от угла контакта подшипника и приведены для:
  • одиночных подшипников и подшипников, установленных по схеме «тандем» (таблица 1)
  • спаренных подшипников, установленных по О- или Х-образной схеме (таблица 2)

Для подшипников с углом контакта 15° коэффициенты e, Y1 и Y2 зависят от отношения f0 Fa/C0

где


P=эквивалентная динамическая нагрузка на комплект подшипников [кН]
Fr=радиальная нагрузка, действующая на комплект подшипников [кН]
Fa=осевая нагрузка, действующая на комплект подшипников [кН]
f0=расчётный коэффициент (→ product table)
C0=номинальная статическая грузоподъёмность [кН] (→ таблица подшипников)

SKF logo