Эквивалентная статическая нагрузка на подшипник

Эквивалентная статическая нагрузка на подшипник определяется следующим образом:

Для одиночных подшипников и подшипников, установленных по схеме «тандем»


Для спаренных подшипников, установленных по О- или Х-образной схеме

где


P0=эквивалентная статическая нагрузка на комплект подшипников [кН]
Fr=радиальная нагрузка, действующая на комплект подшипников [кН]
Fa=осевая нагрузка, действующая на комплект подшипников [кН]

Если P0 < Fr, необходимо применять P0 = Fr.

Значения коэффициента Y0 зависят от угла контакта подшипника и приведены для:

  • одиночных подшипников и подшипников, установленных по схеме «тандем» (таблица 1)
  • спаренных подшипников, установленных по О- или Х-образной схеме (таблица 2)

SKF logo