Эквивалентные нагрузки на подшипник

При определении эквивалентной нагрузки на радиально-упорные шарикоподшипники с преднатягом необходимо учитывать их преднатяг. В зависимости от рабочих условий осевая составляющая нагрузки Fa на подшипники, спаренные по О- или Х-образной схеме, может быть приблизительно рассчитана по следующим формулам.

Для спаренных подшипников с радиальной нагрузкой, установленных с посадкой с натягом

Для спаренных подшипников с радиальной нагрузкой и преднатягом при помощи пружин

Для подшипников с осевой нагрузкой, установленных с посадкой с натягом

Для спаренных подшипников с осевой нагрузкой и преднатягом при помощи пружин

где


Fa=осевая составляющая нагрузки на подшипник [Н]
Gm=

preload in the mounted bearing pair [N] (→ Preload in mounted bearing sets)

For S70 .. W series bearings, contact the SKF applications engineering service.

Gsprings=преднатяг при помощи пружин [Н] (для шпиндельных узлов — кольца подшипника, на которые действует нагрузка от пружин, должны свободно перемещаться в осевом направлении)
Ka=внешняя осевая сила, действующая на подшипниковый узел [Н]

SKF logo