Посадка и крепление колец подшипников

Прецизионные радиально-упорные шарикоподшипники обычно фиксируются в осевом направлении на валах или в корпусах с помощью прецизионных стопорных гаек (рис. 1) или концевых шайб. Эти компоненты должны иметь высокую геометрическую точность и хорошую механическую прочность для необходимой поддержки и фиксации.

Момент затяжки Mt прецизионных стопорных гаек и болтов концевых шайб должен быть достаточным, чтобы удерживать все компоненты, включая подшипники, без деформаций и других изменений.

Информация о прецизионных стопорных гайках представлена в разделе «Прецизионные стопорные гайки».

Расчёт необходимого момента затяжки
Ряд переменных параметров (трение между сопряжёнными компонентами, степень посадки с натягом, увеличенный преднатяг из-за посадки с натягом и т.д.) не позволяют точно вычислить необходимый момент затяжки Mt прецизионной стопорной гайки или болтов концевой шайбы. Следующая формула может использоваться для определения величины Mt, но более точные результаты необходимо проверять во время работы.

Требуемое усилие зажима прецизионной стопорной гайки или болтов концевой шайбы в осевом направлении определяется по формуле


Требуемый момент затяжки прецизионной стопорной гайки определяется по формуле

Требуемый момент затяжки болтов концевой шайбы определяется по формуле

где


Mt=требуемый момент затяжки [Н•мм]
Pa=требуемое усилие зажима в осевом направлении [Н]
Fc=усилие монтажа в осевом направлении [Н]
  • for bearings in the 718 .. D, 719 .. D, 70 .. D and 72 .. D series (table 1)
  • for bearings in the 719 .. E, 70 .. E and S70 .. W series (table 2)
  • for bearings in the 719 .. B and 70 .. B series (table 3)
Fs=минимальное усилие зажима в осевом направлении [Н]
  • for bearings in the 718 .. D, 719 .. D, 70 .. D and 72 .. D series (table 1)
  • for bearings in the 719 .. E, 70 .. E and S70 .. W series (table 2)
  • for bearings in the 719 .. B and 70 .. B series (table 3)
GA,B,C,D=заданный преднатяг подшипника в домонтажном состоянии [Н] (→ product table)
K=расчётный коэффициент в зависимости от резьбы (таблица 4)
Ncp=количество подшипников в том же направлении, что и подшипник, непосредственно контактирующий с прецизионной стопорной гайкой или концевой шайбой1)
Nb=количество болтов концевой шайбы


1) Число не обозначает общее количество подшипников в узле, а только количество подшипников, которые необходимо переместить, чтобы закрыть зазоры между кольцами для достижения заданного преднатяга. Также см. процедуру фиксации.

Процедура фиксации

Следующая процедура применяется для осевой фиксации прецизионных радиально-упорных шарикоподшипников с помощью прецизионной стопорной гайки или концевой шайбы, чтобы обеспечить точную установку подшипников на своих посадочных местах и расчётное усилие зажима.
  1. Затяните стопорную гайку / болты концевой шайбы в 2–3 раза плотнее, чем значение Mt.
  2. Ослабьте стопорную гайку / болты концевой шайбы.
  3. Снова затяните стопорную гайку / болты концевой шайбы до значения Mt.
SKF logo