Радиально-упорные шарикоподшипники

SKF выпускает прецизионные радиально-упорные шарикоподшипники для валов диаметром от 6 до 360 мм. Прикладные требования различаются, поэтому ассортимент прецизионных радиально-упорных шарикоподшипников SKF включает четыре серии размеров ISO в многочисленных вариантах исполнения. Широкий выбор конструкций и исполнений позволяет использовать их практически в любых станках, а также другом оборудовании, где требуются прецизионные подшипники.

SKF поставляет прецизионные радиально-упорные шарикоподшипники с различными конструктивными особенностями:


Ассортимент прецизионных радиально-упорных шарикоподшипников представлен в таблице 1.
SKF logo