Грузоподъёмность комплектов подшипников

Величины грузоподъёмности (C, C0) и предела усталостной прочности (Pu), указанные в таблицах подшипников, относятся к одиночным подшипникам. Для комплектов подшипников соответствующие значения для одиночных подшипников необходимо умножать на коэффициент, приведённый в таблице 1.
SKF logo