Маркировка подшипников и комплектов подшипников

Каждый прецизионный радиально-упорный шарикоподшипник имеет маркировку на торцах колец (рис. 1):
  1. Торговая марка SKF
  2. Полное обозначение подшипника
  3. Страна-производитель
  4. Код даты производства
  5. Отклонение среднего наружного диаметра ∆Dm [мкм] и положение максимального эксцентриситета наружного кольца
  6. Отклонение среднего диаметра отверстия ∆dm [мкм] и положение максимального эксцентриситета внутреннего кольца
  7. Маркировка упорного торца, штамповка
  8. Серийный номер (только для комплектов подшипников)
  9. «V-образная» маркировка (только согласованные комплекты подшипников)

Уплотнённые подшипники имеют аналогичную маркировку.

«V-образная» маркировка

«V-образная» маркировка на наружной поверхности наружных колец согласованных комплектов подшипников указывает способ установки подшипников для достижения правильного преднатяга в комплекте.

Маркировка также указывает способ установки комплекта подшипников относительно осевой нагрузки. «V-образная» маркировка должна совпадать с направлением осевой нагрузки, действующей на внутреннее кольцо (рис. 2). В случае осевой нагрузки, действующей в обоих направлениях, «V-образная» маркировка должна совпадать с направлением самой тяжёлой нагрузки.

SKF logo