Монтаж

Прижатие комплектов подшипников во время монтажа с использованием нагрева

Прецизионные радиально-упорные шарикоподшипники обычно устанавливаются в комплектах. При нагреве подшипников диаметр их отверстий увеличивается, а также увеличивается их ширина. Больший диаметр отверстия упрощает монтаж.

При охлаждении диаметр отверстия подшипника сужается и достигается необходимая посадка (с натягом). Ширина подшипников также уменьшается, что может привести к образованию небольшого зазора между подшипниками. Этот зазор может негативно повлиять на преднатяг в комплекте подшипников. Во избежание этого внутренние кольца подшипников при охлаждении необходимо прижимать друг к другу (рис. 1) с осевой силой, которая несколько больше силы демонтажа. Во время прижатия подшипников не допускается прямое или косвенное приложение силы к наружным кольцам.

Маркировка упаковки

Прецизионные подшипники SKF поставляются в коробках SKF с изображениями (рис. 2). В каждой коробке содержится инструкция по монтажу.

На упаковке указана полезная информация, необходимая при выборе радиально-упорных шарикоподшипников для создания комплекта из имеющегося в наличии ассортимента, например, отклонения среднего наружного диаметра и среднего диаметра отверстия от номинальных диаметров, а также фактический угол контакта в подшипнике (рис. 3). В одном комплекте должны использоваться подшипники со сходными значениями отклонения и углами контакта.

SKF logo