Прецизионные одинарные упорно-радиальные шарикоподшипники для винтовых передач

ПечатьЭкспортировать в формате .pdf
  • Диаметр отверстия:
    Точный :
     ≤ d ≤ 
    d =
    Наружный диаметр:
    Точный :
     ≤ D ≤ 
    D =
    Высота:
    Точный :
     ≤ H ≤ 
    H =
Основные размерыНоминальная грузоподъёмностьПредел усталостной прочностиМаксимально достижимые частоты вращенияОбозначение
   динамическаястатическая Смазывание пластичными смазкамиМасловоздушное смазывание 
dDHCC0Pu   
mmkNkNr/min 
         
17
40
12
16.6
34.5
1.27
11000
15000
BSA 203 C
55
100
20
67
193
7.2
5600
6700
BSD 55100 C
15
35
11
12.7
25.5
0.95
12000
15000
BSA 202 C
45
85
18
45
134
4.9
6300
7500
BSA 209 C
50
100
20
67
193
7.2
5600
6700
BSD 50100 C
40
80
18
42.5
112
4.15
6300
7500
BSA 208 C
25
62
17
28.5
71
2.65
8000
9500
BSA 305 C
55
120
20
69.5
228
8.5
5000
6000
BSD 55120 C
35
80
21
57
146
5.4
6700
9500
BSA 307 C
20
47
15
22
49
1.8
9500
12000
BSD 2047 C
20
47
14
22
49
1.8
9500
12000
BSA 204 C
30
62
16
28.5
71
2.65
8000
9500
BSA 206 C
40
72
15
36.5
98
3.65
7500
9000
BSD 4072 C
45
75
15
32.5
98
3.65
7500
9000
BSD 4575 C
60
120
20
69.5
228
8.5
5000
6000
BSD 60120 C
25
52
15
22.4
52
1.93
9000
11000
BSA 205 C
30
72
19
41.5
104
3.9
7000
9500
BSA 306 C
35
72
17
36.5
98
3.65
7500
9000
BSA 207 C
60
110
22
69.5
216
8
5000
6000
BSA 212 C
45
100
20
65.5
183
6.7
5600
6700
BSD 45100 C
35
72
15
36.5
98
3.65
7500
9000
BSD 3572 C
12
32
10
11.8
21.2
0.8
14000
17000
BSA 201 C
50
90
20
46.5
146
5.4
6000
7000
BSA 210 C
75
130
25
72
245
9.15
4300
5000
BSA 215 C
40
90
20
64
170
6.3
6000
7000
BSD 4090 C
40
90
23
67
180
6.7
5300
7000
BSA 308 C
25
62
15
28.5
71
2.65
8000
9500
BSD 2562 C
30
62
15
28.5
71
2.65
8000
9500
BSD 3062 C

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Angular contact thrust ball bearings for screw drives and Principles of bearing selection and application.

SKF logo