Максимально достижимые частоты вращения

Максимально достижимые частоты вращения, представленные в таблицах подшипников, являются рекомендуемыми значениями и действительны в определённых условиях. Дополнительная информация представлена в разделе «Максимально достижимые частоты вращения».

Одинарные подшипники

Значения для смазывания маслом относятся к масловоздушному смазыванию и должны быть уменьшены, если используются другие методы смазывания маслом.

Значения для смазывания уплотнённых или открытых подшипников пластичной смазкой достигаются при соответствующем заполнении подшипников подходящей высококачественной пластичной смазкой мягкой консистенции. За дополнительной информацией обращайтесь в техническую службу SKF.

Если комплекты из двух и более подшипников устанавливаются непосредственно рядом друг с другом, максимально достижимые частоты вращения, указанные в таблице продукции, необходимо уменьшить. В таком случае, значения максимальных частот вращения вычисляются посредством умножения указанного в таблице продукции рекомендуемого значения на коэффициент уменьшения (таблица 1) в зависимости от преднатяга и количества подшипников в узле.

Двойные подшипники

Максимально достижимые частоты вращения, представленные в соответствующих таблицах подшипников (→ серия BEAS и серия BEAM), зависят от типа уплотнения и имеют следующие ограничения:
  • для подшипников с контактными уплотнениями (суффикс обозначения 2RS) ограничивающим фактором является допустимая скорость скольжения на кромке уплотнения
  • для подшипников с бесконтактными уплотнениями (суффикс обозначения 2RZ) ограничивающим фактором является частота вращения, допустимая для смазывания пластичной смазкой

Узлы-картриджи

Максимально достижимые частоты вращения, представленные в таблице подшипников для узлов-картриджей, относятся к смонтированным узлам, смазываемым пластичной смазкой.
SKF logo