Осевая грузоподъёмность

Повышение осевой нагрузки приводит к изменению контактных условий в подшипнике. Угол контакта и размер эллипса контакта увеличиваются, в результате чего могут возникать повышенные напряжения в зоне перехода между дорожкой качения и заплечиком кольца. В прецизионных подшипниках SKF эти напряжения поддерживается на минимальном уровне за счёт реализации таких конструктивных особенностей как закруглённые и отшлифованные зоны перехода. Тем не менее, рекомендованные значения максимальной осевой нагрузки (→ таблица подшипников) не должны превышаться.
SKF logo