Осевая жёсткость

Одинарные подшипники

Значения осевой жёсткости одинарных подшипников приведены в таблице подшипников. Они действительны для комплектов подшипников в домонтажном состоянии с двумя подшипниками с расположением по О- или Х-образной схеме.

Осевая жёсткость комплектов из трёх или четырёх подшипников выше, чем у комплектов с двумя подшипниками. Осевая жёсткость для этих комплектов подшипников рассчитывается посредством умножения значений из таблицы подшипников на коэффициент, приведённый в таблице 1. Меньшее значение коэффициента относится к подшипникам с малой осевой нагрузкой (P ≤ 0,05 C), а большее значение — к подшипникам с большой осевой нагрузкой (P > 0,1 C). Информация по определению эквивалентной динамической нагрузки на подшипник P представлена в разделе «Эквивалентные нагрузки на подшипник».

Комплекты подшипников с более сильным преднатягом обеспечивают ещё большую степень жёсткости. Тем не менее, этого следует избегать, поскольку более сильный преднатяг значительно увеличивает трение и количество выделяемого подшипниками тепла. Если требуется исключительно высокая степень жёсткости, фрикционные характеристики можно определить с помощью инструмента моделирования SKF Spindle Simulator. За дополнительной информацией обращайтесь в техническую службу SKF.

Двойные подшипники

Значения для осевой и моментной жёсткости двойных упорно-радиальных шарикоподшипников приведены в соответствующих таблицах подшипников (→ серия BEAS и

Узлы-картриджи

Осевая жёсткость для картриджей указывается в таблице подшипников. Значения соответствуют значениям для одинарных подшипников, умноженным на коэффициенты, приведённые в таблице 1.
SKF logo