Подшипники в плавающих узлах

Если разница температуры между винтовой передачей и станиной требует в одном узле установки плавающего подшипника, то для этого среди прочих подходят игольчатые роликоподшипники. В этом случае, подшипник испытывает нагрузку только от веса винтовой передачи. Дополнительная информация об игольчатых роликоподшипниках представлена в разделе Игольчатые роликоподшипники.
SKF logo