Конструкция подшипникового узла

Одинарные упорно-радиальные шарикоподшипники для винтовых передач позволяют создавать различные подшипниковые узлы. Они предназначены для универсального монтажа как комплекты, содержащие до четырёх подшипников включительно.

Подшипники для универсального монтажа изготовлены таким образом, чтобы при совместной установке в произвольном порядке двух подшипников обеспечить заданную величину преднатяга и равномерное распределение нагрузки без применения проставочных колец или аналогичных приспособлений. Они имеют очень узкие допуски отверстия, наружного диаметра, а также радиального биения.

SKF logo