Технические данные подшипников

Одинарные подшипникиДвойные подшипникиУзлы-картриджи
Присоединительные размерыISO 15:2011, только для серий BSA 2 и BSA 3, которые отвечают сериям размеров ISO 02 и 03, соответственно

BSD series bearings partly follow ISO dimension series

Не стандартизированыНе стандартизированы
Допуски
Дополнительная информация представлена в разделе (→ Допуски)
Точность размеров P4
Точность вращения P2
Значения: ISO 492:2002 (таблица 1)

Значения относятся к индивидуальным подшипникам. Для согласованных комплектов подшипников — осевое биение обычно находится в пределах 2,5 мкм, если посадочные места подшипников прецизионно обработаны и монтаж подшипников выполнен правильно.

Точность вращения Р4 Значения: ISO 492:2002 (таблица 1)

Значения точности размеров: Таблица 1

Значения: (таблица 2)
SKF logo