Система обозначений

Обозначения прецизионных подшипников SKF образуют систему основных обозначений с одним или несколькими префиксами и/или суффиксами или без них.

Ниже показаны примеры и применимые обозначения для упорно-радиальных шарикоподшипников для винтовых передач.

Basic bearing designation system

Примеры

Одинарный подшипник
BSA 205 CGB/GMMгдеBSA 205 =
C =
GB =
GMM =

Согласованный комплект одинарных подшипников
BSA 208 C/TFTAгдеBSA 208 =
C =
TFT =
A =

Двойной подшипник
BEAM 030080-2RS/PEгдеBEAM 030080 =
-2RS =
PE =

Узел-картридж
FBSA 206 A/QBCAгдеFBSA 206 =
A =
QBC =
A =

Применимые обозначения для радиально-упорных шарикоподшипников

Test Designation 1
Префиксы (нет данных)

Test Designation 2
Базовое обозначение
Серия подшипников
BSA 2Одинарный подшипник в соответствии с серией размеров ISO 02
BSA 3
Одинарный подшипник в соответствии с серией размеров ISO 03
BSDОдинарный подшипник
BEASДвойной подшипник
BEAMДвойной подшипник для болтового крепления
FBSA 2Узел-картридж с фланцевым корпусом
Размеры одинарных подшипников в соответствии с серией размеров ISO
01Диаметр отверстия 12 мм
02Диаметр отверстия 15 мм
03Диаметр отверстия 17 мм
От 04
до
15
От диаметра отверстия (x5) 20 мм

до диаметра отверстия (x5) 75 мм
Размеры одинарных подшипников, нестандартизированные
От 2047
до
60120
От диаметра отверстия 20 мм и наружного диаметра 47 мм

до диаметра отверстия 60 мм и наружного диаметра 120 мм
Размеры для двойных подшипников
От 008032
до
060145
От диаметра отверстия 8 мм и наружного диаметра 32 мм

до диаметра отверстия 60 мм и наружного диаметра 145 мм

Catalogue image - Test Designation 3
Суффиксы — внутренняя конструкция
CУлучшенная внутренняя конструкция (только одинарные подшипники)

Test Designation 4
Суффиксы — наружная конструкция (уплотнения, канавка под стопорное кольцо и т.д.) Одиночный подшипник — исполнение и преднатяг 
А
Другое положение фланца (только для узлов-картриджей)
Одинарный подшипник — исполнение и преднатяг
GAДля универсального монтажа, лёгкий преднатяг
GBДля универсального монтажа, средний преднатяг
G...Для универсального монтажа, специальный преднатяг, выражен в даН, например, G240
Уплотнения
-2RSКонтактное уплотнение с обеих сторон, бутадиенакрилонитрильный каучук
-2RZБесконтактное уплотнение с обеих сторон, бутадиенакрилонитрильный каучук

Catalogue image - Test Designation 5
Суффиксы — конструкция сепаратора (нет данных)

Catalogue image - Test Designation 6.1
Суффиксы — материалы, термообработка (нет данных)

Test Designation 6.2
Суффиксы — точность, зазор, преднатяг, малошумная работа, заполнение пластичной смазкой
Заполнение пластичной смазкой
GMMОткрытый одинарный подшипник, заполненный стандартной пластичной смазкой
Точность
Точность размеров соответствует 4 классу точности по ISO, а точность вращения 2 классу точности по ISO
PEУвеличенный допуск диаметра и осевое биение по классу точности P5 для радиального подшипника (только серии BEAM/BEAS)

Catalogue image - Test Designation 6.3
Суффиксы — комплекты подшипников, согласованные подшипники
Схема установки
DBКомплект из двух подшипников, установленных по О-образной схеме <>
DFКомплект из двух подшипников, установленных по Х-образной схеме ><
DTКомплект из двух подшипников, установленных по схеме «тандем» <<
TBT
Комплект из трёх подшипников, установленных по О-образной схеме и схеме «тандем» <>>
TFTКомплект из трёх подшипников, установленных по X-образной схеме и схеме «тандем» ><<
TTКомплект из трёх подшипников, установленных по схеме «тандем» <<<
QBCКомплект из четырёх подшипников, установленных по О-образной схеме и схеме «тандем» <<>>
QFCКомплект из четырёх подшипников, установленных по X-образной схеме и схеме «тандем» >><<
QBTКомплект из четырёх подшипников, установленных по О-образной схеме и схеме «тандем» <>>>
QFTКомплект из четырёх подшипников, установленных по X-образной схеме и схеме «тандем» ><<<
QTКомплект из четырёх подшипников, установленных по схеме «тандем» <<<<
Преднатяг
АЛёгкий преднатяг
BСредний преднатяг
G...Специальный преднатяг, выражен в даН, например, G240

Test Designation 6.4
Суффиксы — стабилизация (нет данных)


Суффиксы — смазывание (см. 6.2)

Test Designation 6.6
Суффиксы — другие варианты (нет данных)
SKF logo