Особенности конструкции

Сопряжённые детали должны изготавливаться с очень высокой точностью, чтобы прецизионные упорно-радиальные шарикоподшипники отвечали требованиям высокой точности вращения. Любые отклонения от размеров и формы должны быть минимальными. Посадочные места подшипников на валу и в корпусе должны отвечать рекомендуемым допускам, приведённым в следующих таблицах:
  • Геометрическая точность посадочных мест подшипников на валу: таблица 2
  • Геометрическая точность посадочных поверхностей корпусов подшипников: таблица 3
  • Геометрическая точность для болтового крепления и узлов-картриджей: таблица 4
SKF logo