Сепараторы

Упорно-радиальные шарикоподшипники для винтовых передач, в зависимости от серии, могут комплектоваться следующими стандартными сепараторами:
  • сепаратор из стеклонаполненного PA66, оконного типа, центрируемый по шарикам, без суффикса обозначения
  • сепаратор из стеклонаполненного PA66, защёлкивающийся, центрируемый по шарикам, без суффикса обозначения

Данные прочные сепараторы отличаются лёгким весом, что уменьшает центробежные силы и позволяет выдерживать быстрые ускорения и замедления.

Дополнительная информация о материалах представлена в разделе Материалы сепараторов.

SKF logo