Узлы-картриджи с фланцевыми корпусами

Фланцевые корпуса узлов-картриджей серии FBSA (рис. 1, рис. 2 и рис. 3) обеспечивают быстрый и простой монтаж. Эти готовые к монтажу узлы выпускаются для валов диаметром от 20 до 60 мм и оснащаются одинарными упорно-радиальными шарикоподшипниками SKF. Кроме шлифовки, также осуществляется оксидирование поверхностей узлов.
В узлах могут использоваться разные схемы установки подшипников:
  • два подшипника, установленные по О-образной схеме, суффикс обозначения DB (рис. 4)
  • два подшипника, установленные по Х-образной схеме, суффикс обозначения DF (рис. 5)
  • две пары подшипников, установленные по схеме «тандем» и О-образной схеме, суффикс обозначения QBC (рис. 6)
  • две пары подшипников, установленные по схеме «тандем» и X-образной схеме, суффикс обозначения QFC (рис. 7)
Узлы с двумя парами подшипников также выпускаются с фланцем на торце картриджа (суффикс обозначения A, рис.3). Другие подшипниковые узлы поставляются по запросу.

Узлы-картриджи прикручиваются болтами к стенке оборудования и фиксируются на валу винтовой передачи с помощью прецизионной стопорной гайки SKF.

SKF logo