Конструкции и исполнения

Ассортимент прецизионных упорно-радиальных шарикоподшипников SKF для винтовых передач отвечает практически любым требованиям к опорным подшипникам для винтовых передач. SKF поставляет опорные подшипники трёх типов:
  • одинарные подшипники
  • двойные подшипники
  • узлы-картриджи с фланцевыми корпусами

Основными критериями выбора подшипников для винтовых передач являются осевая жёсткость и грузоподъёмность, точность вращения, частота вращения и момент трения. Также необходимо учитывать моментную жёсткость подшипникового узла или способность подшипников компенсировать перекос между валом и корпусом. Также необходимо учитывать требования к монтажу и уплотнениям. В таблице 1 представлен обзор этих критериев, а также информация о том, в какой степени подшипники разных серий отвечают этим требованиям.

SKF logo