Одинарные упорно-радиальные шарикоподшипники

SKF поставляет одинарные упорно-радиальные шарикоподшипники (рис. 1) серий BSA и BSD для валов диаметром от 12 до 75 мм. Подшипники имеют неразборную конструкцию с углом контакта 62°. Радиус перехода между дорожкой качения и заплечиком на обоих кольцах отшлифован. Это уменьшает кромочные напряжения приблизительно на 30 %, позволяя подшипникам выдерживать тяжёлые осевые нагрузки и непредвиденные перегрузки лучше, чем в случае с обычными конструкциями.
Одинарные подшипники предназначены для восприятия осевых нагрузок, действующих только в одном направлении, поэтому они регулируются относительно второго подшипника или устанавливаются в комплектах. Подшипники в стандартной комплектации предназначены для универсального монтажа и устанавливаются комплектами до четырёх подшипников включительно, обеспечивая уровень производительности согласованных комплектов. Особая термическая обработка позволяет поддерживать постоянный преднатяг подшипников в течение всего срока их службы.

Согласованные комплекты подшипников

Одинарные подшипники по запросу могут поставляться как согласованные комплекты. Тем не менее, поскольку стандартные подшипники предназначены для универсального монтажа, для уменьшения складских запасов SKF рекомендует заказывать только одинарные подшипники для их последующей установки в комплектах.
SKF logo