Эквивалентные нагрузки на подшипник

Эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник

Если отдельные одинарные подшипники, комплекты подшипников или двойные подшипники должны выдерживать как осевые, так и радиальные нагрузки, эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник для каждого направления осевой нагрузки определяется следующим образом:

Fa/Fr ≤ 2,35 → P = X Fr + Y Fa

Fa/Fr > 2,35 → P = 0,97 Fr + Fa

Для подшипников, которые предназначены для восприятия только осевых нагрузок:

P = Fa

где


P=эквивалентная динамическая нагрузка [кН]
Fr=радиальная нагрузка [кН]
Fa=осевая нагрузка [кН]
X=коэффициент радиальной нагрузки
— для одинарных подшипников: таблица 1
— для двойных подшипников: 1,9
Y=коэффициент осевой нагрузки
— для одинарных подшипников: таблица 1
— для двойных подшипников: 0,55

Преднатяг принимается за осевую нагрузку. Для комплектов подшипников в любом узле эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник должна вычисляться отдельно для каждого направления нагрузки.

Эквивалентная статическая нагрузка на подшипник

Если отдельные одинарные подшипники, комплекты подшипников или двойные подшипники должны выдерживать как осевые, так и радиальные нагрузки, эквивалентная статическая нагрузка на подшипник для каждого направления осевой нагрузки определяется следующим образом:

P0 = Fa + 4,35 Fr

где


P0=эквивалентная статическая нагрузка [кН]
Fr=радиальная нагрузка [кН]
Fa=осевая нагрузка [кН]

Преднатяг принимается за осевую нагрузку. Для комплектов подшипников в любом узле эквивалентная статическая нагрузка на подшипник должна вычисляться отдельно для каждого направления нагрузки.

Формула для вычисления эквивалентной статической нагрузки на подшипник относится к отдельным подшипникам и подшипникам, установленным по схеме «тандем», если коэффициент нагрузки Fa/Fr не меньше 4. Если значение Fa/Fr находится между 4 и 2,5, с помощью формулы также можно получить применяемые приблизительные значения.

SKF logo