Упорно-радиальные шарикоподшипники для винтовых передач

Для быстрого и точного позиционирования обрабатываемых деталей в станках используются винтовые передачи. Для соответствия этим требованиям винтовые передачи с обеих сторон могут устанавливаться на прецизионные упорно-радиальные шарикоподшипники SKF. Подшипники обладают высокой степенью осевой жёсткости и большой осевой грузоподъёмностью, позволяют работать с высокими частотами вращения и быстрыми ускорениями, а также характеризуются очень высокой точностью вращения.

Упорно-радиальные шарикоподшипники для винтовых передач также обеспечивают преимущества в других областях применения, где требуется надёжная осевая и радиальная опора, а также очень точная осевая фиксация вала.

SKF logo