«Подъёмная сила»

Внешняя осевая нагрузка на комплект подшипников или двойной подшипник с преднатягом, воздействие которой приводит к полной разгрузке одного комплекта шариков, называется «подъёмной силой» (→ Влияние внешней нагрузки на преднатяг комплектов подшипников). «Подъёмную силу», действующую на комплекты одинарных подшипников, установленных по О- или Х-образной схеме, и двойных подшипников можно рассчитать с помощью формулы

Ka1 = 2,83 F0

где


Ka1=«подъёмная сила»
F0=преднатяг подшипников перед приложением внешней осевой нагрузки
— одинарные подшипники → product table
— двойные подшипники → соответствующие таблицы подшипников: BEAS series и BEAM series

За дополнительной информацией обращайтесь в техническую службу SKF.

SKF logo