Грузоподъёмность комплектов подшипников

Величины динамической грузоподъёмности C, статической грузоподъёмности C0, а также предела усталостной прочности Pu, указанные в таблице подшипников для одинарных подшипников, относятся к осевым нагрузкам отдельных подшипников. Для комплектов подшипников соответствующие значения можно получить, применяя коэффициенты из таблицы 1 к величинам, указанным для отдельных подшипников.
SKF logo