Маркировка подшипников

На наружной поверхности каждого прецизионного упорно-радиального шарикоподшипника и узла-картриджа имеется различная маркировка (рис. 1):
  1. Торговая марка SKF
  2. Полное обозначение подшипника/узла
  3. Страна-производитель
  4. Код даты производства
  5. Обозначение «MATCHABLE» (для универсального монтажа) (только для одинарных подшипников)

«V-образная» маркировка

«V-образная» маркировка на внешней поверхности наружных колец одинарных подшипников для универсального монтажа указывает расположение комплекта подшипников при монтаже относительно осевой нагрузки. «V-образная» маркировка указывает на торец внутреннего кольца, который может выдерживать осевую нагрузку. Для комплектов подшипников — большой торец внутреннего кольца наружного подшипника должен выдерживать осевую нагрузку и устанавливаться таким образом, чтобы «V-образная» маркировка указывала в направлении, противоположном осевой нагрузке (рис. 2). В областях применения, где осевые нагрузки действуют в обоих направлениях на узлы, установленные по О- или Х-образной схеме, самые тяжёлые осевые нагрузки должен выдерживать торец внутреннего кольца наружного подшипника, на который показывает большинство «V-образных» маркировок.
SKF logo