Прецизионные упорно-радиальные цилиндрические роликоподшипники

ПечатьЭкспортировать в формате .pdf
  • Диаметр отверстия:
    Точный :
     ≤ d ≤ 
    d =
    Наружный диаметр:
    Точный :
     ≤ D ≤ 
    D =
    Высота:
    Точный :
     ≤ H ≤ 
    H =

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Axial-radial cylindrical roller bearings and Principles of bearing selection and application.

SKF logo