Система обозначений

Обозначения прецизионных подшипников SKF образуют систему основных обозначений с одним или несколькими префиксами и/или суффиксами или без них.
Ниже показан пример и применимые обозначения упорно-радиальных цилиндрических роликоподшипников:
Basic bearing designation system

Пример

NRT 260 A/GгдеNRT 260 =
A =
G =

Применимые обозначения упорно-радиальных цилиндрических роликоподшипников

Test Designation 1
Префиксы (нет данных)

Test Designation 2
Базовое обозначение
NRTУпорно-радиальный цилиндрический роликоподшипник
От 80
до
850
Диаметр отверстия [мм]

Catalogue image - Test Designation 3
Суффиксы — внутренняя конструкция
AСтандартная внутренняя конструкция
BИзменённая внутренняя конструкция

Test Designation 4
Суффиксы — наружная конструкция (уплотнения, канавка под стопорное кольцо и т.д.). (нет данных)

Catalogue image - Test Designation 5
Суффиксы — конструкция сепаратора (нет данных)

Catalogue image - Test Designation 6.1
Суффиксы — материалы, термообработка (нет данных)

Test Designation 6.2
Суффиксы — точность, зазор, преднатяг, малошумная работа (нет данных)

Test Designation 6.4
Суффиксы — стабилизация (нет данных)


Суффиксы — смазывание
GПодшипник, смазанный на заводе

Test Designation 6.6
Суффиксы — другие характеристики (нет данных)
SKF logo