Эквивалентные нагрузки на подшипник

Величину эквивалентной динамической нагрузки на подшипник можно рассчитать следующим образом:

  • для комплекта радиальных роликов
    P = Fr
  • для комплекта упорных роликов
    P = Fa + 4,4 M/d1

Величину эквивалентной статической нагрузки на подшипник можно рассчитать следующим образом:

  • для комплекта радиальных роликов
    P0 = Fr
  • для комплекта упорных роликов
    P0 = Fa + 4,4 M/d1
где
P=эквивалентная динамическая нагрузка [кН]
P0
=эквивалентная статическая нагрузка [кН]
d1=наружный диаметр внутреннего кольца [мм] (→ таблица подшипников)
Fa=осевая нагрузка [кН]
Fr=радиальная нагрузка [кН]
M=моментная нагрузка [кН-мм]
SKF logo