Трение

Потери на трение в упорно-радиальных цилиндрических роликоподшипниках, как и в других подшипниках качения, зависят от разных факторов. Общая информация приведена в разделе Трение.
Значения момента трения в таблице подшипников получены в ходе испытаний и являются усреднёнными. Их следует рассматривать только в качестве рекомендации. Испытания проводились в следующих рабочих условиях:
  • смазывание: пластичная смазка, кинематическая вязкость 150 мм2/с при 40 °C (105 °F)
  • частота вращения: 5 об/мин
  • температура окружающей среды: от 30 до 40 °C (от 85 до 105 °F)
  • крепёжные болты затягиваются с рекомендуемым моментом (→ таблица подшипников)
SKF logo