Упорно-радиальные цилиндрические роликоподшипники

Упорно-радиальные цилиндрические роликоподшипники (рис. 1) обычно используются для опоры поворотных столов, делительных и многошпиндельных головок многоцелевых станков. SKF выпускает прецизионные упорно-радиальные цилиндрические роликоподшипники для валов диаметром от 80 до 850 мм. Их внутренняя конструкция и усовершенствованные производственные процессы позволяют получать величину осевого биения, близкую к классу точности P4, и величину радиального биения, превышающую требования этого класса.
SKF logo