Грузоподъёмность
Упорно-радиальные цилиндрические роликоподшипники выдерживают радиальные и осевые нагрузки в обоих направлениях, а также моментные нагрузки, действующие как отдельно, так и одновременно в любом сочетании. Для подшипника с преднатягом, обычно работающего с осевыми и радиальными нагрузками, смещёнными или действующими эксцентрично относительно оси подшипника, определение эквивалентных нагрузок на подшипник ручными способами может быть только приблизительным. Эквивалентная нагрузка на подшипник в радиальном и осевом направлении вычисляется отдельно. На основе полученных данных можно определить ресурс для каждого ряда роликов. Если требуется более точный анализ нагрузки подшипника и вычисление номинального ресурса, обращайтесь в техническую службу SKF.
Номинальная грузоподъёмность приведена в таблице подшипников.