Допустимая моментная нагрузка

Упорно-радиальные цилиндрические роликоподшипники обычно работают с малыми частотами вращения, с медленными поворотными движениями, либо подвергаются воздействию нагрузки в неподвижном состоянии. В этих условиях максимально допустимая моментная нагрузка ограничивается пределом статической нагрузки и определяется с помощью формулы

Mperm = 0,23 d1 (C0a/s0 – Fa)

где
Mperm
=допустимый момент [кН-мм]
C0a=номинальная статическая грузоподъёмность комплекта упорных роликов [кН] (→ таблица подшипников)
d1=наружный диаметр внутреннего кольца [мм] (→ таблица подшипников)
Fa=центральная осевая нагрузка [кН]
s0=коэффициент запаса (→ Допустимые статические нагрузки)
= 4
В ситуации частого вращения или колебаний допустимая моментная нагрузка может быть ограничена. В таких случаях обращайтесь в техническую службу SKF.
Диаграмма 1 используется для быстрой проверки соответствия выбранного размера подшипника для восприятия статических нагрузок.
SKF logo