Максимально достижимые частоты вращения

Максимально достижимые частоты вращения, представленные в таблице подшипников (→ однорядные подшипники и двухрядные подшипники), являются рекомендуемыми значениями, полученными для цилиндрических роликоподшипников с практически нулевым радиальным внутренним зазором (→ Максимально достижимые частоты вращения).
В областях применения с рабочим радиальным внутренним зазором > 0,002 мм или преднатягом, или в случае, если посадочные места и опоры не отвечают требованиям точности, скоростные характеристики необходимо уменьшить (→ Рекомендуемые посадки на валу и в корпусе и Точность посадочных мест и опор).
Максимально достижимые частоты вращения для подшипников серий N 10 и NN 30 с преднатягом можно определить по рекомендуемым значениям, указанным в таблице 1. Информацию о максимально достижимых частотах вращения для подшипников серии NNU 49 с преднатягом можно получить в технической службе SKF.
SKF logo