Технические данные подшипников

Присоединительные размеры
ISO 15:2011
Допуски
Дополнительная информация представлена в разделе
(→ Tolerances)
  • SP class tolerances (table 1) as standard
  • higher precision UP class tolerances (table 2) on request
  • SP and UP class tolerances for 1:12 tapered bore (table 3)
Осевое смещение
Компенсация осевого смещения вала относительно корпуса в определённых пределах (→ таблицы подшипников: однорядные подшипники и двухрядные подшипники). Во время работы осевое смещение происходит в подшипнике, а не между подшипником и валом или отверстием корпуса. В результате, трение практически не увеличивается.
SKF logo