Сепараторы

Прецизионные однорядные цилиндрические роликоподшипники SKF комплектуются одним из следующих типов сепараторов:
  • сепаратор из PA66, оконного типа, центрируемый по роликам, суффикс обозначения TN
  • сепаратор из стеклонаполненного PA66, оконного типа, центрируемый по роликам, суффикс обозначения TN9
  • сепаратор из стеклонаполненного полиэфирэфиркетона (PEEK), оконного типа, центрируемый по наружному кольцу, суффикс обозначения TNHA
  • сепаратор из полиэфирэфиркетона (PEEK), армированного углеродным волокном, оконного типа, центрируемый по наружному кольцу, суффикс обозначения PHA
В зависимости от конструкции, размера и серии, прецизионные двухрядные цилиндрические роликоподшипники SKF стандартно комплектуются следующими сепараторами:
  • два сепаратора из PA66, оконного типа, центрируемые по роликам, суффикс обозначения TN
  • два сепаратора из стеклонаполненного PA66, оконного типа, центрируемые по роликам, суффикс обозначения TN9
  • один или два механически обработанных латунных сепаратора, гребенчатые, центрируемые по роликам, без суффикса обозначения
Информация о применимости сепараторов представлена в разделе Материалы сепараторов.
SKF logo