Кольцевая канавка и смазочные отверстия

Для повышения эффективности смазывания все подшипники серии NNU 49 и подшипники серии NN 30 с диаметром отверстия d ≥ 140 мм оснащаются кольцевой канавкой и тремя смазочными отверстиями в наружном кольце (рис.1, суффикс обозначения W33).
Подшипники без кольцевой канавки и смазочных отверстий обычно смазываются либо необходимым минимальным количеством пластичной смазки, либо точно дозированным небольшим количеством масла. В этом случае смазочный материал подаётся через форсунку, расположенную со стороны боковой плоскости подшипника (рис. 2, → таблица подшипников).
Если для подшипников серии NN 30 с диаметром отверстия d ≤ 130 мм (таблица 1) требуется кольцевая канавка и смазочные отверстия, уточните в SKF о такой возможности сразу на этапе разработки.
SKF logo