Подшипники с предварительно шлифованной дорожкой качения

Если требуется исключительно высокая степень точности вращения, SKF рекомендует монтаж внутреннего кольца без бортов подшипников серии NNU 49 на вал, а затем чистовую обработку дорожки качения внутреннего кольца и поверхностей вала, выполняемую за одну операцию.
Для этих узлов SKF может поставлять подшипники серии NNU 49 с коническим отверстием и припуском на чистовую обработку на дорожке качения внутреннего кольца (суффикс обозначения VU001). Значения припуска на чистовую обработку, который зависит от диаметра отверстия внутреннего кольца, указаны в таблице 1.
SKF logo