Двухрядные цилиндрические роликоподшипники

Стандартные прецизионные двухрядные цилиндрические роликоподшипники SKF выпускаются в сериях NN 30 (рис. 1) и NNU 49 (рис. 2).
Обе серии выпускаются с цилиндрическим или с коническим отверстием с конусностью 1:12 (суффикс обозначения K). В станках цилиндрические роликоподшипники с коническим отверстием предпочтительнее подшипников с цилиндрическим отверстием, поскольку конус позволяет более точно регулировать зазор или преднатяг во время монтажа.

Серия NN 30

Подшипники серии NN 30 обладают оптимальным балансом грузоподъёмности, жёсткости и частоты вращения. Поэтому обычно они используются как подшипники заднего конца шпинделя.
Подшипники серии NN 30 имеют внутреннее кольцо с тремя бортами и наружное кольцо без бортов.

Серия NNU 49

Подшипники серии NNU 49 с очень малой высотой поперечного сечения отличаются большей жёсткостью, чем подшипники серии NN 30, но имеют несколько меньшую грузоподъёмность.
Подшипники серии NNU 49 имеют наружное кольцо с тремя бортами и внутреннее кольцо без бортов.
SKF logo