Конструкции и исполнения

SKF производит прецизионные однорядные и двухрядные цилиндрические роликоподшипники трёх разных конструкций и серий. Подшипники, способные компенсировать осевое смещение вала относительно корпуса в обоих направлениях, являются разборными, т.е. кольцо подшипника и комплект роликов с сепаратором можно отделить от другого кольца. Это упрощает монтаж и демонтаж, особенно если в условиях нагружения требуется посадка с натягом для обоих колец.
SKF logo