Система обозначений

Обозначения прецизионных подшипников SKF образуют систему основных обозначений с одним или несколькими префиксами и/или суффиксами или без них.

Ниже показаны примеры и применимые обозначения цилиндрических роликоподшипников.

Basic bearing designation system

Примеры

Однорядный подшипник
N 1016 KPHA/HC5SPгдеN 1016 =
K =
PHA =
HC5 =
SP =

Двухрядные подшипники
NN 3020 KTN9/SPVR521гдеNN 3020 =
K =
TN9 =
SP =
VR521 =
NNU 49/500 B/SPC3W33XгдеNNU 49/500 =
B =
SP =
C3 =
W33X =

Test Designation 1
Префиксы (нет данных)

Test Designation 2
Базовое обозначение
Конструкция подшипника
NОднорядный цилиндрический роликоподшипник
NNДвухрядный цилиндрический роликоподшипник
NNUДвухрядный цилиндрический роликоподшипник
Серии размеров
10В соответствии с серией размеров ISO 10
30В соответствии с серией размеров ISO 30
49В соответствии с серией размеров ISO 49
Размер подшипника
от 05
до
92
От диаметра отверстия (x5) 25 мм

до диаметра отверстия (x5) 460 мм
от
/500

Диаметр отверстия без кода [мм]

Catalogue image - Test Designation 3
Суффиксы — внутренняя конструкция и форма отверстия
Цилиндрическое отверстие (без суффикса в обозначении)
BИзменённая внутренняя конструкция
K
Kоническое отверстие, конусность 1:12

Test Designation 4
Суффиксы — наружная конструкция (уплотнения, канавка под стопорное кольцо и т.д.) (нет данных)

Catalogue image - Test Designation 5
Суффиксы — конструкция сепаратора

Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам (без суффикса в обозначении)
PHAСепаратор из полиэфирэфиркетона (PEEK), армированного углеродным волокном, центрируемый по наружному кольцу
TN
Сепаратор из PA66, центрируемый по роликам
TN9
Сепаратор из стеклонаполненного полиамида PA66, центрируемый по роликам
TNHAСепаратор из стеклонаполненного полиэфирэфиркетона (PEEK), центрируемый по наружному кольцу

Catalogue image - Test Designation 6.1
Суффиксы — материалы, термообработка
Хромоуглеродистая сталь (без суффикса в обозначении)
HC5Ролики из подшипникового нитрида кремния Si3N4 (гибридный подшипник)

Test Designation 6.2
Суффиксы — точность, зазор, преднатяг, малошумная работа
Точность
SPТочность размеров соответствует классу точности 5 по ISO, а точность вращения соответствует классу точности 4 по ISO
UPТочность размеров соответствует классу точности 4 по ISO, а точность вращения превышает класс точности 4 по ISO
Внутренний зазор
Стандартный радиальный внутренний зазор C1 (без суффикса в обозначении)
C2Радиальный внутренний зазор больше, чем C1
CNНормальный радиальный внутренний зазор
C3Радиальный внутренний зазор больше, чем нормальный

Catalogue image - Test Designation 6.3
Суффиксы — комплекты подшипников, спаренные подшипники (нет данных)

Test Designation 6.4
Суффиксы — стабилизация (нет данных)


Суффиксы — смазывание
W33Кольцевая канавка и три смазочных отверстия в наружном кольце
W33XКольцевая канавка и шесть смазочных отверстий в наружном кольце

Test Designation 6.6
Суффиксы — другие варианты
VR521Подшипник поставляется с отчётом об измерениях (стандарт для подшипников серии NN 30 с d > 130 мм)
VU001Дорожка качения внутреннего кольца с припуском на чистовую обработку
SKF logo