Цилиндрические роликоподшипники

Прецизионные цилиндрические роликоподшипники SKF отличаются:
  • высокоскоростными характеристиками
  • большой радиальной грузоподъёмностью
  • высокой жёсткостью
  • низким трением
  • малой высотой поперечного сечения
Поэтому данные подшипники особенно подходят для шпиндельных узлов станков, в которых подшипниковый узел должен воспринимать тяжёлые радиальные нагрузки, работать с высокими частотами вращения и при этом обеспечивать высокую степень жёсткости системы.
Прецизионные однорядные цилиндрические роликоподшипники SKF превосходят по высокоскоростным характеристикам двухрядные подшипники, которые больше подходят для тяжёлых нагрузок.
SKF logo